Como empresa desarrolladora y editora de juegos electrónicos, se encarga principalmente de desarrollar y publicar juegos de ordenador, y ha publicado más de 200 juegos desde 2003. Ahora esta empresa ha establecido una relación de cooperación a largo plazo con FS.
La red existente del cliente ya no puede soportar el funcionamiento normal actual de la empresa, y necesita buscar una solución de red mejorada para conseguir una empresa más eficiente y productiva con mejor rendimiento, fiabilidad y seguridad.
El ancho de banda actual de la capa de acceso a la red es limitado, con una velocidad máxima de sólo 10G, que no puede satisfacer las necesidades empresariales actuales. Cuando el negocio alcanza su punto máximo, la red experimentará graves pérdidas de paquetes o incluso interrupciones.
Con la ampliación de la escala de la red, la conexión entre dispositivos se vuelve compleja, lo que da lugar a una topología de red general caótica. Si la red se rompe, la resolución de problemas será extremadamente compleja.
El plan de renovación del cliente tiene limitaciones de costes y exige que los equipos de cada nodo reduzcan los precios al máximo sin dejar de satisfacer la demanda. Al mismo tiempo, se espera que los nuevos equipos sean compatibles con los módulos y cables compatibles con HW que se utilizan actualmente para garantizar la compatibilidad futura.
Los clientes exigen mucho a la seguridad de la red y esperan resolver los fallos de la red con prontitud en el futuro para reducir las pérdidas económicas causadas por los fallos.
El viaje de colaboración de la empresa de juegos con FS comenzó en 2023, cuando el equipo de red identificó la necesidad de actualizar las capacidades de switches en la red de su centro de datos. El centro de datos de juegos estaba experimentando problemas con la velocidad y el rendimiento de la red, y el mantenimiento y la actualización de los switches heredados era cada vez más laborioso y costoso.
En las capas de núcleo y agregación, se utilizan los switches N8560-32C y N8550-32C con 32 puertos 100G para proporcionar mayor velocidad y ancho de banda, reducir la latencia y mejorar el rendimiento general.
En la capa de acceso, S5860-48XMG y S5860-24MG-U con puertos Multi-Gig Ethernet y 2,5G Multi-Gig Ethernet soportan velocidades de conexión superiores a los puertos Gigabit Ethernet utilizados anteriormente por la mayoría de los dispositivos.
La empresa de desarrollo de juegos también ha aprovechado los switches PicOS® y la plataforma de gestión unificada AmpCon™ para crear soluciones de centro de datos de juegos de alto rendimiento, que permiten la implantación remota y la gestión automatizada. Proporciona una red de alto rendimiento, fácil de gestionar y segura, simplificando las operaciones y reduciendo el OPEX general.
Por último, los módulos originales compatibles con Huawei del cliente pueden configurarse fácilmente a través de FS Airmodule Smart Cloud para garantizar la compatibilidad con equipos multimarca. Así, no necesita adquirir módulos adicionales y ayuda a ahorrar costes presupuestarios.
Desde que adoptó las soluciones de FS, la empresa de desarrollo de juegos ha conseguido una red más rápida y un ahorro de costes. De 10G a 100G de actualización, lo que conduce a un negocio más eficiente y productivo, con un mejor rendimiento, fiabilidad y seguridad. Con AmpCon™ Management Platform, la red del centro de datos se puede escalar o actualizar de forma fácil y segura desde cualquier lugar con aprovisionamiento automatizado y aplicación de políticas para ahorrar horas de trabajo manual.
"Gracias por la solución y gracias por el presupuesto. Además, el cambio al switch "core" tiene mucho sentido, ¡sobre todo ahorrando tanto! Es interesante ver un switch que puede manejar puertos de 100G o 40G en 32 puertos. Espero volver a trabajar juntos."
De un representante de la empresa