FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von DWC46-SFP1G-120.
 Dieses Bild handelt von DWC46-SFP1G-120.
 Dieses Bild handelt von DWC46-SFP1G-120.
 Dieses Bild handelt von DWC46-SFP1G-120.
 Dieses Bild handelt von DWC46-SFP1G-120.
 Dieses Bild handelt von DWC46-SFP1G-120.
 Dieses Bild handelt von DWC46-SFP1G-120.
 Dieses Bild handelt von DWC46-SFP1G-120.
 Dieses Bild handelt von DWC46-SFP1G-120.
 Dieses Bild handelt von DWC46-SFP1G-120.

SFP Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C C46 DWDM-SFP1G-40.56-120 Kompatibel 1000BASE-DWDM 1540.56nm 120km Duplex LC SMF

#169780
#169780

Macom DML ≤1W ITU Duplex LC

224,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWC46-SFP1G-120
0 verkauft
4 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 17. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C DWDM-SFP1G-40.56-120 Kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul (SMF, 1540.56nm, 120km, LC, DOM)

H3C kompatibler SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 120 km über Singlemode-Glasfaser (SMF). Dieser Transceiver ist konform mit der Norm SFF-8472. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen.

Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen bis zu 1000BASE geeignet.

Spezifikationen
H3C Kompatibel
DWDM-SFP1G-40.56-120
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1540.56nm
Max. Kabeldistanz
120km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DML
Empfängertyp
APD
TX Power
0~5dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -30dBm
Stromverbrauch
30dB
Empfängerüberlastung
-10dBm
Stromverbrauch
1W
Extinktionsverhältnis
> 9dB
DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3z, SFF-8472
Garantie
5 Jahre
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, sollte er mit einem entsprechenden Dämpfungsglied ausgestattet werden.
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die DWDM-SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit einer einzigen Faser.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Datenrate (Max.)
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Wellenlänge
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Kabeldistanz (Max.)
120km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
160km@SMF
Kanalabstand
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
TX Power
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
1~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -30dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -32dBm
<-33dBm
Stromverbrauch
≤1W
≤1W
≤1.5W
≤1W
≤1W
Betriebstemperatur
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
0
0
0
0

Q***o

Canada

03.02.2023
5.0
I purchased a couple of these for my Cisco Switch and they worked very well, with no performance or compatibility issues currently. They deliver the goods at a reasonable price.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

T***p

United States

02.02.2023
5.0
I am very pleased with the modules price, quality and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more modules that we are short on.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

C***n

Canada

31.01.2023
5.0
As of 1 week of operation, the optics worked great with my switches. I am not experiencing over-heating or connection problems. Highly recommended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen