Das 25G SFP28 Aktiv Direct Attach Copper Twinax Kabel ist konzipiert für den Einsatz in 25GBASE Ethernet. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3-Standard von EDasrnet und ist SFP28 MSA-kompatibel.Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Das-Hostsystem gelesen werden können. Dasy eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kosteneffiziente Möglichkeit, eine 25-Gigabit-Verbindung zwischen SFP28-25G-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
HINWEIS: Die FS P/N wurde von S28-AC02 in SFP-25G-AC02 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-25G-AC02.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/146914.main.jpeg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-25G-AC02.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146914.main.jpeg)
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-25G-AC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211081422347ljbod.jpg)
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-25G-AC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108142234rpex3j.jpg)
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-25G-AC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108142234as4lyc.jpg)
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-25G-AC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108142234d436ud.jpg)
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2m (7ft) Dieses Bild handelt von SFP-25G-AC02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211081517309mjtb1.jpg)
Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2m (7ft)
#146914
#146914
40,46 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25G-AC02
67 verkauft
18 Bewertungen
3 Fragen
Länge:
26 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 3.September2024
171 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS für Mellanox Compatible 25G SFP28 DAC Twinax Kabel (2-Meter, Aktiv, SFP28 in SFP28, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-25G-AC02
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28 auf SFP28
Max Datenrate
25Gbps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
aktiv Twinax
Kabellänge
2m (7ft)
Kabel AWG
30AWG
Mindestbiegeradius
22.5mm
Stromverbrauch
≤0.55W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
01.12.2023
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***n
Australia
29.11.2023
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***e
Algeria
28.11.2023
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen