遊園地の安全性を確保
遊園地は、現代のエンターテインメントの奇跡です。遊園地は、ギフトショップを通って出る乗り物の一日だけではありません、それは経験です。コロナウイルス(COVID-19)危機の継続は、特に遊園地のような公共の娯楽場所の再開に巨大な不確実性と課題を生み出しています。現在、遊園地では一般公開され始めています。
FSは、スムーズな営業再開を支援するため、遊園地再開ビデオ監視ソリューション、フェイスマスク検出、社会的距離のリマインダーを発売し、この特別な期間の安全な環境を確保します。監視ソリューションにより、パークのマジックを簡単に維持、監視、管理できることを保証します。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の商品
- IPカメラ
- ネットワークデバイス
- 顔認識ターミナル
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
メリット
正確な記録の維持
温度監視精度:±0.1℃、黒体付きます。
フェイスマスク検出機能により、99%以上の検出率でインテリジェントな制御を実現します。
フェイスマスク検出機能により、99%以上の検出率でインテリジェントな制御を実現します。
確実な監視
非接触で安全かつ効率的に温度監視ができます。
遊園地の入場者数を監視します。
遊園地内で一定の距離を保つのに役立ちます。
柔軟で迅速な設定
ディープラーニングアルゴリズムでカウントすると、スタッフの生産性が向上します。
ユーザーフレンドリーなインターフェースに基づくリモート・モニタリングは、NVR、モバイル・アプリ、VMSで簡単に管理できます。
リアルタイム・フレーム、NVRは、1つの画面から複数の場所を同時に監視することができます。