FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はFMT-BDOLPに関するものです。
この写真はFMT-BDOLPに関するものです。

カスタム BIDI 光回線保護スイッチ(OLP)

#72700
#72700

1+1バックアップ ファーストスイッチ < 15ms FMT WDMネットワーク

89,187円 (税抜)
FS P/N: FMT-BDOLP
98,106円 (税込)
FS P/N: FMT-BDOLP
29 販売数
7 レビュー
8 Q&A
波長:
C21
予約受付中、出荷予定日 2024年06月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

ファイバ保護用光回線保護システム、LC/UPC、プラガブルモジュール

OLP-光回線保護は、ネットワーク伝送路の保護に使用される製品で、光パワーの監視と自動切り替えを実現することができます。OLPは、BIDI OLPを構成するスプリッターと一緒に使用する必要があります。 主に光ファイバ資源に限りがある場合に適用されます。


FMTシリーズは、費用対効果に優れ、柔軟なWDMソリューションを提供します。様々な光学層基板を持ち、優れた光学性能を提供し、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブル監視システムに適用でき、シナリオの多様なニーズを満たすことができます。

製品規格
動作波長
C21-C60/1270nm ~ 1610nm
反射減衰量
≥ 55dB
挿入損失
スプリッター< 3.8dB、BIDI OLP< 1.2dB
監視電力範囲
+23 ~ -50dBm
監視電力解像度
0.01dB
監視電力精度
±0.25dB
PDL
≤ 0.05dB
WDL
≤ 0.1dB
クロストーク
≥ 55dB
スイッチング速度
< 15ms
管理
SNMP、オンライン監視、簡単管理ツール
最大光パワー負荷
300mW
コネクタ
LC/UPC
使用用途
FMTマネージドシャーシ
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (0 ~ 176°F)
シャーシの種類
1U、2U、4U
収容方式
プラガブルモジュール(FMTシャーシの1スロットを占有)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

光回線保護モジュール、1U/2U/4Uマネージド・シャーシに配置

キャビネットのスペースを節約するプラグインの設計による統合の高レベル

リアルタイムの監視、および第一および二次光回線間の速い切換え(<15ms)

サポートSNMPの管理および速い、ギガビットおよび10ギガビットのイーサネット

オールインワン・マルチサービス・トランスポート・システムで利用可能

マルチサービス・トランスポート・システムの一部として、ホットスワップ対応のプラグインOLPカードは、1U/2U/4Uシャーシの1スロットのみを占有します。

リアルタイム監視、フェイルセーフ、生産ネットワークセキュリティ

BIDI OLP(OLPとスプリッター)は、単一ファイバ双方向伝送用であり、光パス保護および伝送機能を実装するために2つの光ファイバのみが必要です。

柔軟でコンパクトなモジュラー輸送プラットフォーム
さまざまな光学層ボードを備え、優れた光学性能を提供し、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
さまざまな管理
NMU、SNMP、および視覚化されたネットワーク管理をサポートします。
費用対効果の高い性能
DWDMシステムに柔軟に適用し、コストを削減できます。
多様な光サービスカード
複数のカードを統合し、さまざまなネットワークニーズに対応します。
FS.COMの強力なネットワーク管理システム

SNMPベースのMonitor Onlineは、レーザーのシャットダウン状態、入出力電力など、完全なパフォーマンス監視と管理を行い、OTNネットワーク管理を一元化します。

WDMネットワークに最適

FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。

仕様一覧

ファイバ保護用光回線保護システム、LC/UPC、プラガブルモジュール

OLP-光回線保護は、ネットワーク伝送路の保護に使用される製品で、光パワーの監視と自動切り替えを実現することができます。OLPは、BIDI OLPを構成するスプリッターと一緒に使用する必要があります。 主に光ファイバ資源に限りがある場合に適用されます。


FMTシリーズは、費用対効果に優れ、柔軟なWDMソリューションを提供します。様々な光学層基板を持ち、優れた光学性能を提供し、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブル監視システムに適用でき、シナリオの多様なニーズを満たすことができます。

製品規格
動作波長
C21-C60/1270nm ~ 1610nm
反射減衰量
≥ 55dB
挿入損失
スプリッター< 3.8dB、BIDI OLP< 1.2dB
監視電力範囲
+23 ~ -50dBm
監視電力解像度
0.01dB
監視電力精度
±0.25dB
PDL
≤ 0.05dB
WDL
≤ 0.1dB
クロストーク
≥ 55dB
スイッチング速度
< 15ms
管理
SNMP、オンライン監視、簡単管理ツール
最大光パワー負荷
300mW
コネクタ
LC/UPC
使用用途
FMTマネージドシャーシ
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (0 ~ 176°F)
シャーシの種類
1U、2U、4U
収容方式
プラガブルモジュール(FMTシャーシの1スロットを占有)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
光回線保護モジュール、1U/2U/4Uマネージド・シャーシに配置

キャビネットのスペースを節約するプラグインの設計による統合の高レベル

リアルタイムの監視、および第一および二次光回線間の速い切換え(<15ms)

サポートSNMPの管理および速い、ギガビットおよび10ギガビットのイーサネット

オールインワン・マルチサービス・トランスポート・システムで利用可能

マルチサービス・トランスポート・システムの一部として、ホットスワップ対応のプラグインOLPカードは、1U/2U/4Uシャーシの1スロットのみを占有します。

リアルタイム監視、フェイルセーフ、生産ネットワークセキュリティ

BIDI OLP(OLPとスプリッター)は、単一ファイバ双方向伝送用であり、光パス保護および伝送機能を実装するために2つの光ファイバのみが必要です。

柔軟でコンパクトなモジュラー輸送プラットフォーム
さまざまな光学層ボードを備え、優れた光学性能を提供し、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
さまざまな管理
NMU、SNMP、および視覚化されたネットワーク管理をサポートします。
費用対効果の高い性能
DWDMシステムに柔軟に適用し、コストを削減できます。
多様な光サービスカード
複数のカードを統合し、さまざまなネットワークニーズに対応します。
FS.COMの強力なネットワーク管理システム

SNMPベースのMonitor Onlineは、レーザーのシャットダウン状態、入出力電力など、完全なパフォーマンス監視と管理を行い、OTNネットワーク管理を一元化します。

WDMネットワークに最適

FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

89,187円 (税抜)

98,106円 (税込)

予約受付中