電源カードは、FMT(マルチサービス・トランスポート)システムに最適で、エンドユーザーに費用対効果の高い電源装置を提供します。電源カードは、ホットインサート可能、ホットリムーバブル、フィールド交換可能なユニット(FRU)です。カード1枚でシャーシに十分な電力を供給することができます。低ノイズ、低リップルのユニークな設計は、今日の過酷な作業環境に最適なソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 電源モジュール(FMT 1U/2U/4Uマネージドシャーシ用)
#66922
#66922
15,856円 (税抜)
FS P/N: FMT124U-PS17,442円 (税込)
FS P/N: FMT124U-PS
314 販売数
8 レビュー
10 Q&A
収容方式:
1U
電源の種類:
100V-240VAC(1.8A)
グローバル倉庫10点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
FMT 1U/2U/4Uマネージドシャーシ専用電源モジュール
製品規格
消費電力
100W
シャーシの種類
1U/2U/4U
動作温度範囲
-5 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
特徴
FMT 1U/2U/4U管理シャーシ用に調整された柔軟な電源
実行中のデータ通信に影響を与えることなく、オンサイトでホットスワップ可能で交換可能です。スタンバイおよび負荷分散操作。
電源内蔵タイプ
FS.COM は、1U/2U/4Uシャーシに独立した電源を提供します。
FMTシリーズのフルセット品
さまざまなニーズに対応するシャーシ、アクセサリ、アクティブおよびパッシブカードを含みます。
柔軟でコンパクトなモジュラー輸送プラットフォーム
さまざまな光学層ボードを備え、優れた光学性能を提供し、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
さまざまな管理
NMUボタン管理、SNMP管理、および視覚化されたネットワーク管理をサポート
費用対効果の高いパフォーマンス
シングルファイバ/デュアルファイバシステムでの柔軟なアプリケーションにより、コストを効果的に削減します。
多様な光サービスカード
DCM、EDFA、OPD、OLPなどを統合して、顧客のさまざまなネットワークニーズに対応します。
WDMネットワークに最適
FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。
仕様一覧
FMT 1U/2U/4Uマネージドシャーシ専用電源モジュール
電源カードは、FMT(マルチサービス・トランスポート)システムに最適で、エンドユーザーに費用対効果の高い電源装置を提供します。電源カードは、ホットインサート可能、ホットリムーバブル、フィールド交換可能なユニット(FRU)です。カード1枚でシャーシに十分な電力を供給することができます。低ノイズ、低リップルのユニークな設計は、今日の過酷な作業環境に最適なソリューションです。
製品規格
消費電力
100W
シャーシの種類
1U/2U/4U
動作温度範囲
-5 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
特徴
FMT 1U/2U/4U管理シャーシ用に調整された柔軟な電源
実行中のデータ通信に影響を与えることなく、オンサイトでホットスワップ可能で交換可能です。スタンバイおよび負荷分散操作。
電源内蔵タイプ
FS.COM は、1U/2U/4Uシャーシに独立した電源を提供します。
FMTシリーズのフルセット品
さまざまなニーズに対応するシャーシ、アクセサリ、アクティブおよびパッシブカードを含みます。
柔軟でコンパクトなモジュラー輸送プラットフォーム
さまざまな光学層ボードを備え、優れた光学性能を提供し、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
さまざまな管理
NMUボタン管理、SNMP管理、および視覚化されたネットワーク管理をサポート
費用対効果の高いパフォーマンス
シングルファイバ/デュアルファイバシステムでの柔軟なアプリケーションにより、コストを効果的に削減します。
多様な光サービスカード
DCM、EDFA、OPD、OLPなどを統合して、顧客のさまざまなネットワークニーズに対応します。
WDMネットワークに最適
FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
15,856円 (税抜)
17,442円 (税込)
グローバル倉庫10点在庫あり