FS-20A高性能研磨機は、非常に手頃な価格で優れた品質と最大の処理能力を提供します。高速回転と回転の方法では、この正方形の圧力光ファイバ研磨機は一度に18〜40標準の光ファイバコネクタを研磨することができます。正方形はばねによって加圧されているので、操作が簡単で高い柔軟性があります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS-20A四角加圧光ファイバ研磨機
#13325
#13325
273,612円 (税抜)
FS P/N: FS-20A300,973円 (税込)
FS P/N: FS-20A
454 販売数
6 レビュー
4 Q&A
3 点仕入れ中、配達予定日2024年06月06日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
36,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
FS-20A四角加圧光ファイバ研磨機
仕様一覧
部品番号
FS-20A
圧力タイプ
4コイルスプリング
研磨容量
18pcs/20pcs/24pcs/40pcsコネクタ
寸法(HxWxD)
10.2''x9.4''x9.4'' (260x240x240mm)
回転プレートのO.D.
127mm(5インチ)
回転プレートの速度
90rpm
時間設定
99分99秒(最大)
反射減衰量
≥ 50dB
電源入力
220~230 VAC 50Hz/60Hz
作業温度範囲
10 ~ 40摂氏度
電力
40W
正味重量
24KG
ご注意ください:研磨器具は別途購入する必要があります。
特徴
光ファイバ研磨機FS-20A
工業生産適格率がより高くなり、18〜40のコネクタを研削することに関係なく、研磨効果の通りに、操作柔軟性も高くて、各種類のコネクタの高速研磨プロセスを高い効果で達成することができます。
フレームスケッチ
次のフレームスケッチ図は、ポリシングマシンの主要部分とその機能を簡単に紹介しています。
アプリケーション範囲
FS-20A研磨機用の研磨材仕様
研磨手順
次の部分では、研磨手順を示すために、φ2.5mmのFC/PCコネクタを使用します。
仕様一覧
FS-20A四角加圧光ファイバ研磨機
FS-20A高性能研磨機は、非常に手頃な価格で優れた品質と最大の処理能力を提供します。高速回転と回転の方法では、この正方形の圧力光ファイバ研磨機は一度に18〜40標準の光ファイバコネクタを研磨することができます。正方形はばねによって加圧されているので、操作が簡単で高い柔軟性があります。
仕様一覧
部品番号
FS-20A
圧力タイプ
4コイルスプリング
研磨容量
18pcs/20pcs/24pcs/40pcsコネクタ
寸法(HxWxD)
10.2''x9.4''x9.4'' (260x240x240mm)
回転プレートのO.D.
127mm(5インチ)
回転プレートの速度
90rpm
時間設定
99分99秒(最大)
反射減衰量
≥ 50dB
電源入力
220~230 VAC 50Hz/60Hz
作業温度範囲
10 ~ 40摂氏度
電力
40W
正味重量
24KG
ご注意ください:研磨器具は別途購入する必要があります。
特徴
光ファイバ研磨機FS-20A
工業生産適格率がより高くなり、18〜40のコネクタを研削することに関係なく、研磨効果の通りに、操作柔軟性も高くて、各種類のコネクタの高速研磨プロセスを高い効果で達成することができます。
フレームスケッチ
次のフレームスケッチ図は、ポリシングマシンの主要部分とその機能を簡単に紹介しています。
アプリケーション範囲
FS-20A研磨機用の研磨材仕様
研磨手順
次の部分では、研磨手順を示すために、φ2.5mmのFC/PCコネクタを使用します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
273,612円 (税抜)
300,973円 (税込)
3 点仕入れ中