LC/UPC 24コネクタ用のこの研磨器具は、より安定した効率的な方法で研磨できる4隅加圧方式を採用したステンレス鋼製です。その間、コネクターのジグのアダプターは粉砕版の耐用年数を延長する交換することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
LC/UPC 24(EX LC/UPC-20)コネクタ用研磨フィクスチャ/ホルダー(LC/UPC-24コネクタ治具)
#13314
#13314
103,595円 (税抜)
FS P/N: LC/UPC-24113,955円 (税込)
FS P/N: LC/UPC-24
36 販売数
3 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月11日火曜日
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
LC/UPC 24コネクタ用研磨フィクスチャ/ホルダー
仕様一覧
製品の種類
研磨フィクスチャ
コネクタ数
24
部品番号
LC/UPC-24
材質
ステンレス鋼
アペックスオフセット
0~30μm
ファイバーの高さ
-50~50nm
寸法 (HxWxD)
6.9''x6.9''x0.56'' (174.1x174.1x14.2mm)
アプリケーション
LC/UPC
機能
研削と研磨
研削方法
四角加圧
ご注意:当社は顧客の要求に従って他の多くのジグを設計できます。
仕様一覧
LC/UPC 24コネクタ用研磨フィクスチャ/ホルダー
LC/UPC 24コネクタ用のこの研磨器具は、より安定した効率的な方法で研磨できる4隅加圧方式を採用したステンレス鋼製です。その間、コネクターのジグのアダプターは粉砕版の耐用年数を延長する交換することができます。
仕様一覧
製品の種類
研磨フィクスチャ
コネクタ数
24
部品番号
LC/UPC-24
材質
ステンレス鋼
アペックスオフセット
0~30μm
ファイバーの高さ
-50~50nm
寸法 (HxWxD)
6.9''x6.9''x0.56'' (174.1x174.1x14.2mm)
アプリケーション
LC/UPC
機能
研削と研磨
研削方法
四角加圧
ご注意:当社は顧客の要求に従って他の多くのジグを設計できます。
Q&A
顧客のレビュー
103,595円 (税抜)
113,955円 (税込)
予約受付中