このハンドポリッシュパックは、繰り返しの品質と正確さのためにCNC機械によって作られます。独自の設計により、ベーパーロックや表面張力が防止されているため、コネクタは適切に研磨されています。このパックはSC/ST/FCコネクタでも使用できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
SC/ST/FC UPCコネクタ 携帯式ポリッシュパック(ステンレス鋼)
#13296
#13296
3,602円 (税抜)
FS P/N: SC/ST/FC3,962円 (税込)
FS P/N: SC/ST/FC
278 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
仕様一覧
Q&A
レビュー
SC/ST/FC UPCコネクタ 携帯式ポリッシュパック
仕様一覧
製品の種類
携帯式ポリッシュパック
アプリケーション
2.5mm SC/ST/FCフェルール
材質
ステンレス鋼
色
銀色
仕様一覧
SC/ST/FC UPCコネクタ 携帯式ポリッシュパック
このハンドポリッシュパックは、繰り返しの品質と正確さのためにCNC機械によって作られます。独自の設計により、ベーパーロックや表面張力が防止されているため、コネクタは適切に研磨されています。このパックはSC/ST/FCコネクタでも使用できます。
仕様一覧
製品の種類
携帯式ポリッシュパック
アプリケーション
2.5mm SC/ST/FCフェルール
材質
ステンレス鋼
色
銀色
Q&A
顧客のレビュー
3,602円 (税抜)
3,962円 (税込)
グローバル倉庫6点在庫あり