Français

Architecture DWDM Point à Point Employant Une Connexion Optique Cohérente 100G Plutôt que la Double Fibre

Contexte

Il est largement accepté que les systèmes DWDM sont la solution préférée aux réseaux de transmission longue distance. Pour surmonter la dispersion et l'atténuation causées par les liaisons longue distance ainsi que pour améliorer les performances du système, la sélection et le déploiement des composants DWDM applicables sont d'une importance capitale. Récemment, un de nos clients a rencontré des problèmes dans le déploiement d'un réseau DWDM 100G et a demandé une solution pour une transmission double fibre sur 60 km.Bien qu'il y ait actuellement deux paires de liaisons en fibre optique, d'autres canaux de transmission du trafic sont probablement nécessaires à l'avenir.Étant donné que la perte totale sur le chemin optique devrait être inférieure à 28 dB, mais que la perte totale sur le lien de 60 km est de près de 24 dB et que le client a déjà un OLP de 1+1, le nombre d'amplificateurs nécessaires et leur emplacement posent problème.Le client a également besoin d'instruments supplémentaires pour la surveillance optique.SolutionL'équipe technique OTN de FS propose un modèle point à point pour la conception DWDM 100G.

Point-to-Point DWDM Architecture

Conclusion

  • FS aide le client à mettre en place une solution DWDM 100G évolutive en utilisant des produits de la série FMT de FS et des composants DWDM personnalisés, assurant une bande passante de haute performance et la sécurité de la liaison.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.9k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
20.0k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
23.0k