Pelar es el acto de retirar la chaqueta exterior protectora de los cables de red para preparar la instalación de enchufes o tomas keystone. Puede ayudarte a acelerar el proceso de realizar el trabajo de mantenimiento de la red de fibra óptica y evitar un tiempo de inactividad excesivo de la red.
Haz clic para ampliar la imagen
Herramienta pelacables portátil Pro'sKit® con revestimiento de plástico
Herramienta pelacables portátil Pro'sKit® con revestimiento de plástico
Características
Puede ayudarte a quitar la chaqueta exterior protectora alrededor de los cables de red y acelerar el proceso de realización de trabajos de mantenimiento de red de fibra.
Tornillo ajustable, hoja de acero SK5 y diseño de resorte proporcionan un excelente rendimiento y facilitan el pelado rápido y fácil.
Tornillo ajustable
Adecuado para varios grosores de cable.
Hoja de acero SK5
La hoja afilada SK5 tiene una larga vida útil.
Diseño de resorte
Cargado por resorte para un pelado rápido y sin esfuerzo.
de pelar y no dañan el núcleo del cable.
Herramienta pelacables portátil Pro'sKit® con revestimiento de plástico
Pelar es el acto de retirar la chaqueta exterior protectora de los cables de red para preparar la instalación de enchufes o tomas keystone. Puede ayudarte a acelerar el proceso de realizar el trabajo de mantenimiento de la red de fibra óptica y evitar un tiempo de inactividad excesivo de la red.
Puede ayudarte a quitar la chaqueta exterior protectora alrededor de los cables de red y acelerar el proceso de realización de trabajos de mantenimiento de red de fibra.
Tornillo ajustable, hoja de acero SK5 y diseño de resorte proporcionan un excelente rendimiento y facilitan el pelado rápido y fácil.
Tornillo ajustable
Adecuado para varios grosores de cable.
Hoja de acero SK5
La hoja afilada SK5 tiene una larga vida útil.
Diseño de resorte
Cargado por resorte para un pelado rápido y sin esfuerzo.
de pelar y no dañan el núcleo del cable.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
16,94 € (IVA incluido)