La máquina de pulido FS-20A cuenta con alta calidad y buena capacidad a un precio muy razonable. Con el método de rotación y revolución a alta velocidad, esta máquina pulidora de fibra óptica de presión cuadrada puede pulir al mismo tiempo 18~40 conectores de fibra óptica estándar. El cuadrado está presurizado por el resorte, lo que simplifica la operación con una gran flexibilidad.
Haz clic para ampliar la imagen
Máquina de pulido de fibra óptica FS-20A pulidora cuadrada presurizada
Máquina de pulido de fibra óptica FS-20A pulidora cuadrada presurizada
Características
Puede polir de 18 a 40 conectores contando con el mismo efecto. Tiene alta flexibilidad de operación y permite proceso rápido de pulido de cada tipo de conectores de alto rendimiento.
La siguiente imagen presnta brevemente las partes principales de esta máquina de pulido y sus funciones.
Especificación de material de pulido de la pulidora FS-20A.
En la siguiente parte, tomamos como ejemplo conectores FC/PC de φ2.5mm para presentar el proceso de pulido.
Máquina de pulido de fibra óptica FS-20A pulidora cuadrada presurizada
La máquina de pulido FS-20A cuenta con alta calidad y buena capacidad a un precio muy razonable. Con el método de rotación y revolución a alta velocidad, esta máquina pulidora de fibra óptica de presión cuadrada puede pulir al mismo tiempo 18~40 conectores de fibra óptica estándar. El cuadrado está presurizado por el resorte, lo que simplifica la operación con una gran flexibilidad.
Puede polir de 18 a 40 conectores contando con el mismo efecto. Tiene alta flexibilidad de operación y permite proceso rápido de pulido de cada tipo de conectores de alto rendimiento.
La siguiente imagen presnta brevemente las partes principales de esta máquina de pulido y sus funciones.
Especificación de material de pulido de la pulidora FS-20A.
En la siguiente parte, tomamos como ejemplo conectores FC/PC de φ2.5mm para presentar el proceso de pulido.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.296,58 € (IVA incluido)