Esta plantilla de pulido para 20 conectores ST/UPC está hecha de acero inoxidable adoptando cuatro esquinas de forma presurizada que pueden pulir de una manera más estable y eficiente. Mientras tanto, el adaptador de la plantilla del conector se puede intercambiar, prolongando la vida útil de la placa de molienda.
Haz clic para ampliar la imagen
Pulido jig/plantilla para 20 conectores ST/UPC (ST/UPC-20 pulido jig)
#13311
#13311
724,79 € (IVA incluido)
FS P/N: ST/UPC-20
20 vendidos
1 comentario
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Pulido jig/plantilla para 20 conectores ST/UPC
Especificaciones
Tipo de producto
Pulido jig
Número de conectores
20
Referencia
ST/UPC-20
Material
Acero inoxidable
Compensación del ápice
0~30μm
Altura de la fibra
-50~50nm
Dimensiones (HxWxD)
6.9"x6.9"x0.56" (174.1x174.1x14.2mm)
Aplicación
ST/UPC
Función
Molienda y pulido
Método de pulido
Cuatro esquinas presurizadas
Nota: Podemos ofrecer otros tipos de jig de acuerdo con las necesidades del cliente.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Especificaciones
Pulido jig/plantilla para 20 conectores ST/UPC
Esta plantilla de pulido para 20 conectores ST/UPC está hecha de acero inoxidable adoptando cuatro esquinas de forma presurizada que pueden pulir de una manera más estable y eficiente. Mientras tanto, el adaptador de la plantilla del conector se puede intercambiar, prolongando la vida útil de la placa de molienda.
Especificaciones
Tipo de producto
Pulido jig
Número de conectores
20
Referencia
ST/UPC-20
Material
Acero inoxidable
Compensación del ápice
0~30μm
Altura de la fibra
-50~50nm
Dimensiones (HxWxD)
6.9"x6.9"x0.56" (174.1x174.1x14.2mm)
Aplicación
ST/UPC
Función
Molienda y pulido
Método de pulido
Cuatro esquinas presurizadas
Nota: Podemos ofrecer otros tipos de jig de acuerdo con las necesidades del cliente.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
724,79 € (IVA incluido)
Prepedido