Características
- Prueba de compatibilidad personalizadaAdecuada para comprobar la adaptabilidad entre transceptores y switches de marcas distintas.
- Paquetes de ping y detección de DDMDetecta la conectividad de los paquetes de ping entre los transceptores y los switches. Además, comprueba si los parámetros de DDM se encuentran en valores del rango estándar.
- Diversas formas de experienciaPuedes escoger la demo para una experiencia en remoto, o bien el informe de pruebas para obtener los resultados directamente.
Capacidades de análisis
Establecemos una línea de pruebas de compatibilidad profesional para asegurar resultados de prueba fiables.
- Prueba de parámetros DDMPermite que los usuarios monitoreen en tiempo real los parámetros de los transceptores de fibra óptica.Elementos de prueba
- Temperatura
- Voltaje
- Corriente
- Tx
- Rx
01:20 - Prueba de parámetros básicosLee la información básica sobre el transceptor para asegurarte que la adquisición del usuario cumple con las necesidades reales.Elementos de prueba
- Enlace detectado
- Tasa
- Número de parte del proveedor
- Número de serie del proveedor
- Tipo de transceptor
- Proveedor
01:20
- Prueba de parámetros DDMPermite que los usuarios monitoreen en tiempo real los parámetros de los transceptores de fibra óptica.Elementos de prueba
- Temperatura
- Voltaje
- Corriente
- Tx
- Rx
01:20 - Prueba de parámetros básicosLee la información básica sobre el transceptor para asegurarte que la adquisición del usuario cumple con las necesidades reales.Elementos de prueba
- Enlace detectado
- Tasa
- Número de parte del proveedor
- Número de serie del proveedor
- Tipo de transceptor
- Proveedor
01:20
Ver más
Modelos de switches OEM compatibles
- Cisco
- Juniper
- Arista
- Dell
- HP
- Huawei
- Mellanox
- Alcatel Lucent
- Avaya
- Brocade
- Ciena
- D-link
- Extreme
- Fortinet
- FS
- H3C
- IBM
- Intel
- MikroTik
- Netgear
- Nortel
- Ruckus
- Ubiquiti