過酷な環境下でのスマートパーキングソリューション
駐車場での電波問題は、常に車の所有者を悩ませており、合理的なネットワークカバレッジ設計が特に重要です。工業団地では、駐車場は通常オープンエアーの場所であり、その複雑な環境はネットワーク設計に多くの挑戦をもたらしています。
このソリューションは工業団地向けに設計されたもので、屋外環境で工業用スイッチを利用し、広い温度範囲、湿度の高いかつ埃の多い使用環境に対応するものです。カメラや無線機器のポートアクセスを確保し、工業団地での安定した信号の受信、画面の監視、データ転送を実現します。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- ネットワーク装置
- アプリケーション装置
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
ロバストデザイン
耐腐食性鋳造アルミ合金、IP30/IP40準拠。
ファンレス、コンベクションクーラー、可動部品がないため、耐久性が向上しています。
-40 ~ 5℃の広い動作温度範囲。
柔軟な管理
WEBは使いやすい管理モードを提供し、ユーザーはリアルタイムでデバイスの設定、監視、トラブルシューティングを行うことができます。
Zabbixを利用し、SNMPによる統合監視と迅速なトラブルシューティングを実現。
安定した動作
工業用イーサネットリング技術により、各ノードの自己回復時間は5ms以下、ネットワークの自己回復時間は50ms以下となっています。
ACまたはDC電源の二重冗長化により、連続動作を実現。