高容量と透明度の高い相互接続
大規模な情報の相互作用、超高速への需要および超帯域幅データセンターの相互接続(DCI)を実現するため、FSはDCIアプリケーション向けカスタマイズOTNトランスミッションプラットフォームーー1.6Tトランスポンダをリリースしました。
ソリューションはTSP16装置を採用し、ライン側に200G CFP2を8個、クライアント側に100G QSFP28を16個、フル構成で1.6Tサービス容量トランスミッション、40CH DWDM MUX/DEMUXで8Tサービス容量トランスミッションを実現できます;装置の管理と操作が簡単、GCC帯域外管理と帯域内管理を対応、データセンターでの短距離サービス相互接続およびバックボーンネットワーク長距離サービストランスミッションに最適です。
M6800-TSP16
M6200-CH2U
M6200-20BA
M6200-25PA
FMU-D402160M3
N8560-32C
QSFP28-LR4-100G
M-CFP2-DCO
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
高密度、大容量
1Uデバイスをフルキャパシティで単独使用すると1.6Tの高容量転送を実現できます。
96CH MUX/DEMUXで複数のデバイスをスタックすると、19.2Tの超高容量転送を実現できます。
低遅延
ミニマリストネットワークアーキテクチャはシステム遅延を削減するするため、転送ノードが少ないように設計されています。
首尾一貫としたコミュニケーションテクノロジーがDCFによって導入された追加遅延を排除します。
高信頼性
1+1電源保護が装置の信頼性の高いトランスミッションを効果的に改善します。
管理ボードのメインスタンバイ保護をサポートし、装置の安定なモニタリングと管理を保証します。
簡単な操作とメンテナンス
構成もデバッグも必要としません。差し込んだだけでお使いいただけます。
GCC帯域外管理と帯域内管理対応、ウェブビジュアル管理対応、完璧なネットワークとデバイスパフォーマンス監視機能を提供します。