ST/UPC 20コネクタ用のこの研磨フィクスチャは、より安定した効率的な方法で研磨できる4隅加圧方式を採用したステンレス鋼製です。その間、コネクターのジグのアダプターは粉砕版の耐用年数を延長する交換することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ST/UPC 20コネクタ用 研磨フィクスチャ/ホルダー(ST/UPC-20 コネクタ治具)
#13311
#13311
94,936円 (税込)
FS P/N: ST/UPC-20
20 販売数
1 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
仕様一覧
Q&A
レビュー
ST/UPC 20コネクタ用研磨フィクスチャ/ホルダー
仕様一覧
製品の種類
研磨フィクスチャ
コネクタ数
20
部品番号
ST/UPC-20
材質
ステンレス鋼
アペックスオフセット
0~30μm
ファイバーの高さ
-50~50nm
寸法 (HxWxD)
6.9''x6.9''x0.56'' (174.1x174.1x14.2mm)
アプリケーション
ST/UPC
機能
研削と研磨
研削方法
四角加圧
ご注意:当社は顧客の要求に従って他の多くのジグを設計設計できます。
仕様一覧
ST/UPC 20コネクタ用研磨フィクスチャ/ホルダー
ST/UPC 20コネクタ用のこの研磨フィクスチャは、より安定した効率的な方法で研磨できる4隅加圧方式を採用したステンレス鋼製です。その間、コネクターのジグのアダプターは粉砕版の耐用年数を延長する交換することができます。
仕様一覧
製品の種類
研磨フィクスチャ
コネクタ数
20
部品番号
ST/UPC-20
材質
ステンレス鋼
アペックスオフセット
0~30μm
ファイバーの高さ
-50~50nm
寸法 (HxWxD)
6.9''x6.9''x0.56'' (174.1x174.1x14.2mm)
アプリケーション
ST/UPC
機能
研削と研磨
研削方法
四角加圧
ご注意:当社は顧客の要求に従って他の多くのジグを設計設計できます。
Q&A
顧客のレビュー
94,936円 (税込)
予約受付中