FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

AmpCon™ Simplifie la Gestion

La plateforme AmpCon™ est un gestionnaire de réseau qui automatise l'approvisionnement sans contact (ZTP), le déploiement et la gestion du cycle de vie des switchs logiciels PicOS®. Son interface utilisateur simple basée sur le web simplifie les flux de travail courants, minimise les temps d'arrêt et les interventions manuelles, et permet ainsi une orchestration et une gestion évolutives des réseaux à haute disponibilité.

Découvrez à quel point il est facile de gérer, surveiller et maintenir votre solution réseau PicOS® avec un essai de la plateforme AmpCon™.

Approvisionnement sans Contact

AmpCon™ simplifie considérablement le processus d'installation et de configuration grâce à sa fonction de déploiement par bouton-poussoir, permettant aux employés non techniques de déployer facilement des centaines, voire des milliers de switchs PicOS® à l'aide de simples commandes basées sur l'interface graphique via le mode de démarrage rapide d'AmpCon™.

Surveillance en Temps Réel

La plateforme AmpCon™ est dotée d'interfaces graphiques robustes pour la surveillance des performances et des conditions du réseau, avec la possibilité de stocker les données de surveillance dans une base de données sur site ou dans le cloud pour une analyse plus approfondie.

  • Interface Graphique Web Riche

  • Validation du système

  • Tests de Performance du Réseau

  • Visibilité des Switchs

Gestion Automatisée du Cycle de Vie

AmpCon™ prend en charge la prévention des mauvaises configurations et des temps d'arrêt avec une gestion de bout en bout du cycle de vie du réseau et un provisionnement, une maintenance, une vérification de la conformité et des mises à niveau automatisés.

  • Configuration Automatisée

    Envoyez des mises à jour, des correctifs et des corrections de bogues à un seul switch ou à un groupe de swirtchs afin d'économiser du travail, d'éviter les temps d'arrêt et de maintenir la sécurité du réseau.

  • Mises à Jour Logicielles Programmées

    AmpCon™ facilite la mise à niveau de vos switchs vers la dernière version de PicOS®, sans risque d'erreur.

  • Sauvegardes et Conformité

    Automatiser les sauvegardes de configuration, les journaux et les contrôles de conformité par rapport à une "configuration dorée" avec un retour en arrière intelligent pour minimiser les erreurs.

  • Automatisation sans Agent

    Ecrire des Playbooks Ansible pour créer et planifier des flux de travail personnalisés avec des rapports faciles à lire.

Tâche
Manuel
Automatisation AmpCon
Approvisionnement sans contact
4 à 5 jours
1,5 jours
Flux de travail personnalisé
7 jours
20 minutes
Mise à jour du logiciel
1 à 2 jours
Pendant la nuit, en arrière-plan
Mise à jour de la configuration
7 jours
20 minutes
Contrôle de conformité quotidien
1 ingénieur à temps plein
Rapports d'exceptions automatisés
* Gain de temps pour un bloc de 100 switchs

Services Supplémentaires

Support Technique FS

Consultez nos services professionnels de déploiement et de conseil en ingénierie, et découvrez comment obtenir de l'aide pour déployer nos produits et solutions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant nos produits et solutions.